Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,0354 € - 0,0437 € 52572 Varastossa
M4
6.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 7018 Varastossa
M4
30.0 mm
0,1968 € - 0,243 € 1500 Varastossa
M8
50.0 mm
0,036 € - 0,0444 € 3357 Varastossa
M4
12.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 4275 Varastossa
M4
25.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 12000 Varastossa
M5
30.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 14816 Varastossa
M6
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 23350 Varastossa
M10
16.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 7000 Varastossa
M4
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
60.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
16.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 43754 Varastossa
M4
10.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 450 Varastossa
M4
20.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 4187 Varastossa
M6
10.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 1260 Varastossa
M10
60.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 1396 Varastossa
M6
50.0 mm
0,0471 € - 0,0471 € 57755 Varastossa
M5
8.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 1034 Varastossa
M8
20.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 4492 Varastossa
M8
8.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm PA

10297162

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0354 €

Varastotasot
52572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA

10297759

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PA

10297230

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
7018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm PA

10298923

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA

10297193

Hinta-alue
0,0444 € - 0,036 €

Varastotasot
3357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PA

10297223

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
4275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PA

10297766

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PA

10298442

Hinta-alue
0,0716 € - 0,058 €

Varastotasot
14816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm PA

10299258

Hinta-alue
0,2397 € - 0,1942 €

Varastotasot
23350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm PA

10297179

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0355 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm PA

10298473

Hinta-alue
0,1142 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA

10297209

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10297186

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
43754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PA

10297216

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA

10298459

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
4187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm PA

10299289

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm PA

10298466

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0951 €

Varastotasot
1396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm PA

10310755

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0471 €

Varastotasot
57755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PA

10298916

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1841 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 8.0 mm PA

10298893

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
4492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi