Valikko Haku

Piilokahvat - paikalleen napsautettava

Varastossa

Uppoasennettavat kahvamme napsautetaan helposti kiinnitysreikiin. Upotettu profiili tarjoaa turvallisuutta oven kehykselle, käsiotteen siitä kärsimättä. Valikoima materiaaleja, pinnoitteita ja kokoja tekee tästä mallistosta täydellisen valinnan eri kokoisten kaappien tai koneiden kansille.

Sarjanumero: SR5466

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kahvan muoto Väri Kahvan materiaali Porausreiän syvyys Kokonaiskorkeus Osta
1,0246 € - 1,5939 € 3812 Varastossa
96.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
56.0 mm
3,8878 € - 4,8329 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Suorakulma
Harmaa
PA
50.0 mm
4,594 € - 5,716 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Suorakulma
Harmaa
PA
95.0 mm
3,7605 € - 4,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
135.8 mm
Musta
ABS
16.5 mm
36.0 mm
16,2375 € - 18,0447 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
79.0 mm
4,3367 € - 5,4053 € 6 Varastossa
90.0 mm
Suorakulma
Harmaa
PA
73.0 mm
3,3124 € - 3,6805 € 1880 Varastossa
92.3 mm
Musta
ABS
16.5 mm
36.0 mm
6,5168 € - 7,2409 € 2085 Varastossa
90.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
40.0 mm
9,4421 € - 10,4912 € 950 Varastossa
90.0 mm
Suorakulma
Harmaa
ABS
40.0 mm
12,0263 € - 13,3626 € 1979 Varastossa
110.0 mm
Suorakulma
Harmaa
ABS
56.0 mm
13,3759 € - 14,8621 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
79.0 mm
7,8569 € - 8,7299 € 683 Varastossa
110.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
56.0 mm
1,9102 € - 2,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
95.0 mm
1,9284 € - 2,9998 € Kysy toimitusaikaa täältä
93.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
36.0 mm
1,5282 € - 1,698 € 92 Varastossa
120.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
95.0 mm
2,323 € - 3,6136 € 1310 Varastossa
136.0 mm
Suorakulma
Musta
PA
38.0 mm
6,1653 € - 9,5906 € 315 Varastossa
93.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
36.0 mm
6,4353 € - 10,0104 € 1760 Varastossa
136.0 mm
Suorakulma
Musta
ABS
36.0 mm
Upotettu kahva 96.0 mm 56.0 mm ABS Musta

10119020

Hinta-alue
1,5939 € - 1,0246 €

Varastotasot
3812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
  • Asennustyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä
Upotettu kahva 120.0 mm 50.0 mm Teknopolymeeri Harmaa

10187999

Hinta-alue
4,8329 € - 3,8878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    17.5 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
Upotettu kahva 120.0 mm 95.0 mm PA Harmaa

10187982

Hinta-alue
5,716 € - 4,594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    95.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    26.5 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
Upotettu kahva 135.8 mm 36.0 mm ABS Musta

10336182

Hinta-alue
4,1783 € - 3,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    135.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kiinnityspituus
    129.1 mm
  • Porausreiän syvyys
    16.5 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.5 mm
Upotettu kahva 187.0 mm 79.0 mm ABS Musta

10273500

Hinta-alue
18,0447 € - 16,2375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    79.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    22.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    171.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    73.0 mm
Upotettu kahva 90.0 mm 73.0 mm PA Harmaa

10187975

Hinta-alue
5,4053 € - 4,3367 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    73.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    21.5 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
Upotettu kahva 92.3 mm 36.0 mm ABS Musta

10336175

Hinta-alue
3,6805 € - 3,3124 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    92.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kiinnityspituus
    85.6 mm
  • Porausreiän syvyys
    16.5 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.5 mm
Vedin 90.0 mm 40.0 mm ABS Musta

20338459

Hinta-alue
7,2409 € - 6,5168 €

Varastotasot
2085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    16.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    83.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    34.0 mm
Vedin 90.0 mm 40.0 mm ABS Harmaa

20338466

Hinta-alue
10,4912 € - 9,4421 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    16.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    83.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    34.0 mm
Vedin 110.0 mm 56.0 mm ABS Harmaa

20547172

Hinta-alue
13,3626 € - 12,0263 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    110.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    103.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    49.0 mm
Vedin 187.0 mm 79.0 mm ABS Musta

20512804

Hinta-alue
14,8621 € - 13,3759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    187.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    79.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    22.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    171.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    73.0 mm
Vedin 110.0 mm 56.0 mm ABS Musta

20547165

Hinta-alue
8,7299 € - 7,8569 €

Varastotasot
683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    110.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    103.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    49.0 mm
Upotettu kahva 120.0 mm 95.0 mm ABS Musta

20074296

Hinta-alue
2,1225 € - 1,9102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    95.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    27.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    120.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    95.0 mm
Upotettu kahva 93.0 mm 36.0 mm ABS Musta

20067786

Hinta-alue
2,9998 € - 1,9284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    93.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.5 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Veto
Upotettu kahva 120.0 mm 95.0 mm PA6 Musta

20125875

Hinta-alue
1,698 € - 1,5282 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    95.0 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennustyyppi
    Napsautettava
Upotettu kahva 136.0 mm 38.0 mm PA Musta

20067762

Hinta-alue
3,6136 € - 2,323 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennustyyppi
    Napsautettava
Upotettu kahva 93.0 mm 36.0 mm ABS Musta

20124120

Hinta-alue
9,5906 € - 6,1653 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    93.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Veto
  • Asennustyyppi
    Napsautettava
Upotettu kahva 136.0 mm 36.0 mm ABS Musta

20067779

Hinta-alue
10,0104 € - 6,4353 €

Varastotasot
1760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    18.5 mm
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Veto