Valikko Haku

Vedin 90.0 mm 40.0 mm ABS Musta

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Korvaa tuotteet nro: 493459
Essentra tuotenumero:

20338459

Valmistajan tuotenumero:

67420

2085 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 7,2409 €
500 + 6,5168 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

724,09 €

100 x 7,2409 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 90.0 mm
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Kokonaissyvyys 16.0 mm
Asennusaukon pituus 83.0 mm
Asennusreiän leveys 34.0 mm
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Vedin
Asennustyyppi Napsautettava
Kahvan materiaali ABS
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Musta
Tullinimike 3926300090

Tuote 67420 korvaa:

Upotettu kahva 90.0 mm 40.0 mm ABS Musta
Essentra tuotenumero: 10273463
Valmistajan tuotenumero: 493459

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä