Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1273 € - 0,1414 € 17948 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1555 € - 0,1728 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,256 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1358 € - 0,1509 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1796 € - 0,2031 € 4879 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1509 € - 0,1696 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,1447 € - 0,1608 € 22925 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1176 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,197 € - 0,2256 € 40058 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0829 € - 0,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,197 € - 0,2256 € 1000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1388 € - 0,1542 € 13984 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003664

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1273 €

Varastotasot
17948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003640

Hinta-alue
0,1728 € - 0,1555 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10487501

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381915

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003626

Hinta-alue
0,1509 € - 0,1358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003589

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10002711

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
4879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 5.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10435045

Hinta-alue
0,1696 € - 0,1509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003527

Hinta-alue
0,1608 € - 0,1447 €

Varastotasot
22925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003657

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 20.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150559

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004227

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004012

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Piirilevyn tuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003213

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003206

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
40058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150528

Hinta-alue
0,1187 € - 0,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003121

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Piirilevyn tuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003190

Hinta-alue
0,1542 € - 0,1388 €

Varastotasot
13984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004074

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004142

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm