Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pikakiinnikkeet kuulakiristyksellä ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Ne koostuvat rungosta, jousesta ja kuulalaakerista. Jousi pitää kuulalaakeria paikoillaan, ja kun sitä painetaan, se koskettaa kiinnitettävää kohdetta lukiten sen tiukasti paikoilleen. Kun kiinnikettä vedetään uudelleen, kuulalaakeri vapauttaa tuotteen, jolloin sen voi poistaa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Materiaali | h1 | d3 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,3588 € - 55,145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0
|
|
Teräs
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 24,8153 € - 33,087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0
|
|
Teräs
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 45,9713 € - 61,295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.0
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| 69,8563 € - 93,1418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
34.0
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 44,1186 € - 58,8248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.0
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| 67,1042 € - 89,4723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25.0
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 54,243 € - 72,324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
34.0
|
|
Teräs
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 45,0411 € - 60,0548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
34.0
|
|
Teräs
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 43,2114 € - 57,6153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25.0
|
|
Teräs
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 41,3588 € - 55,145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0
|
|
Teräs
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 24,8153 € - 33,087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0
|
|
Teräs
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 51,4832 € - 68,6443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25.0
|
|
Teräs
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock