Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Koko | d2 | d1 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3994 € - 1,3994 € | 730 Varastossa |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8109 € - 0,8109 € | 20 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 500 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7371 € - 0,7371 € | 416 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7621 € - 0,7621 € | 587 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7371 € - 0,7371 € | 298 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Varastossa |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1295 € - 1,1295 € | 323 Varastossa |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7621 € - 0,7621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7621 € - 0,7621 € | 100 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,3994 € - 1,3994 € | 445 Varastossa |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7371 € - 0,7371 € | 198 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 900 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1295 € - 1,1295 € | 600 Varastossa |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7371 € - 0,7371 € | 162 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7621 € - 0,7621 € | 471 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,3994 € - 1,3994 € | 420 Varastossa |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa