Valikko Haku

Pintasuojat - lieriö

Varastossa

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Kestävä pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.Ei vaadi kiinnikkeitä.Kestävä materiaali. Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1354

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Fitting Shape d1 D H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Tyyppi Osta
192 Varastossa
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
153 Varastossa
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
253 Varastossa
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
20 Varastossa
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
2848 Varastossa
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
3300 Varastossa
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
122 Varastossa
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
32 Varastossa
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
141 Varastossa
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
88 Varastossa
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
10275849 600 Varastossa
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
3420 Varastossa
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
  • / 2
Pintasuoja Kartioprofiili 122.0 mm LDPE Keltainen

10233535


Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
Pintasuoja Kartioprofiili 625.0 mm LDPE Keltainen

10233641


Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 465.0 mm LDPE Keltainen

10233610


Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 285.0 mm LDPE Keltainen

10233580


Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 88.0 mm LDPE Keltainen

10275801


Varastotasot
2848 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartiomainen profiili 103.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10073780


Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
Pintasuoja Kartioprofiili 188.0 mm LDPE Keltainen

10233566


Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 345.0 mm LDPE Keltainen

10233597


Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 165.0 mm LDPE Keltainen

10239544


Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 138.0 mm LDPE Keltainen

10233542


Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 163.0 mm LDPE Keltainen

10275849


Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 78.0 mm LDPE Keltainen

10275795


Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

10275764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile