Valikko Haku

Pohjalevyn liitinkiinnike

Kysy toimitusaikaa

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken muoto Väri Materiaali Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
45.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
60.0 mm
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
60.0 mm
60.0 mm
10494813 Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
35.0 mm
35.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
55.0 mm
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Alumiini
20.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
48.0 mm
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
25.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
30.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
42.0 mm
42.0 mm
  • / 5
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Musta

10495056


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Musta

10495155


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Musta

10495216


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10494844


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

10495360


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Harmaa

10495698


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 35.0 mm 35.0 mm Musta

10494813


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10495414


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10495384


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 55.0 mm 55.0 mm Harmaa

10495124


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495667


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Musta

10495339


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 48.0 mm 48.0 mm Harmaa

10495636


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Musta

10495391


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495421


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10495308


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Harmaa

10495186


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494752


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 42.0 mm 42.0 mm Musta

10495032


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090