Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,0873 € - 0,10 € 130754 Varastossa
18.0
12.0 mm
M16
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1861 € - 0,213 € 16470 Varastossa
18.0
21.0 mm
M16
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1451 € - 0,1667 € 39693 Varastossa
34.0
14.0 mm
M30
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,0801 € - 0,0914 € 21751 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,0984 € - 0,1124 € 20371 Varastossa
22.0
14.0 mm
M20
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1203 € - 0,1374 € 12217 Varastossa
28.5
14.0 mm
M26
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,0946 € - 0,1081 € 28414 Varastossa
20.0
14.0 mm
M18
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1241 € - 0,15 € 13945 Varastossa
32.0
14.0 mm
M28
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,0837 € - 0,0957 € 13608 Varastossa
16.0
12.0 mm
M14
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1057 € - 0,1213 € 22884 Varastossa
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,1129 € - 0,1291 € 5317 Varastossa
26.5
14.0 mm
M24
Punainen
LDPE
Metric-Kierteet
0,0156 € - 0,0243 € 39800 Varastossa
14.8
11.0 mm
1/4''
Punainen
LDPE
Gas-kierteet
0,1035 € - 0,161 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
1.11/16 x 12
Sininen
TPE
UNF-Kierteet
0,0593 € - 0,0922 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7
13.8 mm
3/4" x 17
Sininen
TPE
UNF-Kierteet
0,0564 € - 0,0877 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.2 mm
3/4 "
Sininen
TPE
NPT-Kierteet
0,0172 € - 0,0268 € 14500 Varastossa
23.2
13.5 mm
1/2"
Punainen
LDPE
Gas-kierteet
0,0929 € - 0,1446 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
M36
Sininen
TPE
Metric-Kierteet
0,0804 € - 0,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
1-3/16 x 13
Sininen
TPE
UNF-Kierteet
0,0828 € - 0,1289 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
1-7/16 x 13
Punainen
LDPE
UNF-Kierteet
0,0149 € - 0,0232 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8"
Punainen
LDPE
Gas-kierteet
  • / 4
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256077

Hinta-alue
0,10 € - 0,0873 €

Varastotasot
130754 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256084

Hinta-alue
0,213 € - 0,1861 €

Varastotasot
16470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M30 LDPE Punainen

10256152

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1451 €

Varastotasot
39693 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • Kierrekoko
    M30
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M12 LDPE Punainen

10256053

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0801 €

Varastotasot
21751 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M20 LDPE Punainen

10256107

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0984 €

Varastotasot
20371 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M26 LDPE Punainen

10256138

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1203 €

Varastotasot
12217 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M18 LDPE Punainen

10256091

Hinta-alue
0,1081 € - 0,0946 €

Varastotasot
28414 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M28 LDPE Punainen

10256145

Hinta-alue
0,15 € - 0,1241 €

Varastotasot
13945 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M28
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

10256060

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0837 €

Varastotasot
13608 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M22 x 1.5 LDPE Punainen

10256114

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1057 €

Varastotasot
22884 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M24 LDPE Punainen

10256121

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1129 €

Varastotasot
5317 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 14.8 mm 11.0 mm Punainen LDPE

20591441

Hinta-alue
0,0243 € - 0,0156 €

Varastotasot
39800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • Kierrekoko
    1/4''
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 17.2 mm Sininen TPE

20591960

Hinta-alue
0,161 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1.11/16 x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    1
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Sininen TPE

20591885

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4" x 17
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.2 mm Sininen TPE

20591731

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4 "
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE

20591465

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0172 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591830

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    M36
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591922

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16 x 13
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE

20591670

Hinta-alue
0,1289 € - 0,0828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16 x 13
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE

20591410

Hinta-alue
0,0232 € - 0,0149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    1/8"
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Punainen