Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1195 € - 0,2407 € | 1600 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 1,3401 € - 3,5658 € | 2700 Varastossa |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,1908 € | 7926 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 0,0577 € - 0,0577 € | 8225 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 1,7541 € - 3,6837 € | 5755 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,0729 € | 50750 Varastossa |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 55145 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 14875 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 22389 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 52025 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1796 € - 0,3297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 850 Varastossa |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | 83590 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,1838 € - 0,3354 € | 17100 Varastossa |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,1069 € - 0,1187 € | 19500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 90879 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Väritön
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,0971 € - 0,2325 € | 17900 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2534 € | 2400 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,1051 € - 0,2504 € | 6788 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1803 € | 9500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Väritön
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1