Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,3746 € - 0,3746 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
42.3 mm
1
0,282 € - 0,282 € 14602 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
26.5 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 57699 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
12.3 mm
1
0,1557 € - 0,1557 € 1845 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
10.5 mm
21.7 mm
1
0,0862 € - 0,1203 € 110012 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.7 mm
10.0 mm
2
0,2652 € - 0,6925 € 2640 Varastossa
55.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0836 € - 0,1998 € 58000 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0754 € - 0,1137 € 171300 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Väritön
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 23229 Varastossa
20.0 mm
7.8 mm
Musta
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1171 € - 0,1302 € 234000 Varastossa
21.5 mm
9.0 mm
Väritön
11.0 mm
18.8 mm
2
0,1655 € - 0,1655 € 1598 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
23.4 mm
1
0,2189 € - 0,2189 € 7500 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
24.6 mm
1
10103791 0,1084 € - 0,1205 € 8729 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Musta
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1557 € - 0,1557 € 8980 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
22.4 mm
1
10074060 0,0583 € - 0,1396 € 18726 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
11.9 mm
1
0,2329 € - 0,5599 € 2148 Varastossa
44.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
40.6 mm
1
0,0401 € - 0,0954 € 180612 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
11.9 mm
1
0,127 € - 0,127 € 13531 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0401 € - 0,0863 € 158000 Varastossa
14.0 mm
4.5 mm
Väritön
6.5 mm
9.3 mm
1
  • / 11
Painotulppa 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Väritön

10068823

Hinta-alue
0,3746 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103890

Hinta-alue
0,282 € - 0,282 €

Varastotasot
14602 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103760

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
57699 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103845

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1557 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10061053

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
110012 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074114

Hinta-alue
0,6925 € - 0,2652 €

Varastotasot
2640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086797

Hinta-alue
0,1998 € - 0,0836 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    2/2 in
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083444

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0754 €

Varastotasot
171300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Painotulppa 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103777

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
23229 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061268

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1171 €

Varastotasot
234000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103869

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1655 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103876

Hinta-alue
0,2189 € - 0,2189 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103791

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
8729 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103852

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1557 €

Varastotasot
8980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074060

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0583 €

Varastotasot
18726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074107

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2329 €

Varastotasot
2148 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083635

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0401 €

Varastotasot
180612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103753

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103838

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
13531 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072677

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0401 €

Varastotasot
158000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M10