Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2175 € - 0,5186 € | 8400 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0954 € | 180612 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0969 € | 24000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,2189 € - 0,2189 € | 7500 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,1171 € - 0,1302 € | 234000 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 23229 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,1557 € | 1845 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,6925 € | 2640 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 1104 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 13531 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0875 € - 0,2098 € | 5600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 12522 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Litteä
|
0.323 in
8.2 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 14602 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 1312 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,0864 € - 0,1205 € | 51000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 110012 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 6500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0836 € - 0,1998 € | 58000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa