Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,2272 € - 0,621 € 1800 Varastossa
2.25 mm
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
57.2 mm
0,4394 € - 1,1989 € 2947 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
88.9 mm
0,1875 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
63.5 mm
0,0219 € - 0,0341 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3 mm
11.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
16.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 mm
10.4 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
65.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € 2000 Varastossa
56.0 mm
10.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
55.0 mm
0,0493 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
11.5 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,0963 € - 0,1498 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.6 mm
9.5 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
75.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
10.4 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
26.0 mm
0,1575 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
96.8 mm
9.7 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
95.0 mm
0,1394 € - 0,2168 € 98 Varastossa
86.5 mm
8.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
84.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
9.4 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
13.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.7 mm
11.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
19.6 mm
0,0479 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
11.5 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
37.5 mm
0,0649 € - 0,101 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.5 mm
11.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
49.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.5 mm
11.0 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
59.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € 90 Varastossa
43.0 mm
10.5 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
41.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
9.9 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
18.3 mm
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
12.5 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
53.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.9 mm
10.4 mm
Väritön
LDPE
Ilman sormiotetta
31.5 mm
  • / 5
Päätytulppa 57.2 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10068939

Hinta-alue
0,621 € - 0,2272 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 88.9 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082300

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4394 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 63.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10082911

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 16.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572563

Hinta-alue
0,0341 € - 0,0219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 66.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572716

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 55.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572686

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572631

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 75.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572723

Hinta-alue
0,1498 € - 0,0963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 26.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572600

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 95.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572747

Hinta-alue
0,245 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 84.5 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572730

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1394 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 13.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572556

Hinta-alue
0,0214 € - 0,0137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 19.6 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572587

Hinta-alue
0,0301 € - 0,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 37.5 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572624

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 49.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572662

Hinta-alue
0,101 € - 0,0649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 59.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572693

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 41.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572648

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0547 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 18.5 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572570

Hinta-alue
0,0301 € - 0,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 53.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572679

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
Päätytulppa 32.5 mm Ilman sormiotetta LDPE Väritön

20572617

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön