Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0479 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
0,0479 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
0,0597 € - 0,0929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | 8000 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa