Valikko Haku

Putkikiilat

Varastossa

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

  • Putkikiiloja käytetään tyypillisesti putkien kiinnittämiseen kuljetuksen aikana ja pinoamiseen varastoinnin aikana.
  • Helposti kiinnitettävissä nauloilla, jotka kuuluvat toimitukseen.
Materiaali: LDPE Väri: Oranssi Sarjanumero: SR1178

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L H W Osta
10287675 2,1357 € - 2,1357 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
5,1067 € - 5,1067 € 4 Varastossa
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
Putkikiila 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Oranssi

10287675

Hinta-alue
2,1357 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm
Putkikiila 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Oranssi

10287682

Hinta-alue
5,1067 € - 5,1067 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm