Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
1,6562 € - 1,8299 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
11,1855 € - 25,5022 € 15 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
10,6652 € - 24,2946 € 256 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
1,6429 € - 3,8239 € 6 Varastossa
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Male Part (with Bolt)
8,5158 € - 19,4357 € 288 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
2
1,7387 € - 6,1527 € 2500 Varastossa
Musta
Nailon
Kiillotettu
2
10,6652 € - 24,2946 € 249 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
3
6,6812 € - 15,2093 € 200 Varastossa
Musta
PA
Kiillotettu
1
2,6012 € - 6,0664 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Käsitelty
Female Part (with Nut)
2,7916 € - 6,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
3,6202 € - 8,2699 € 257 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
5
1,8792 € - 4,2945 € 850 Varastossa
Neliö
Musta
PA
7
5,9692 € - 13,7251 € 229 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
3
1,3006 € - 3,0188 € 290 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
1,1965 € - 5,2811 € 526 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
7
0,894 € - 2,5042 € 200 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
1,4101 € - 3,9389 € 40 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
1,4101 € - 3,9389 € 375 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
2,3822 € - 7,619 € 1200 Varastossa
Neliö
Musta
PA
2
2,4917 € - 9,3153 € 482 Varastossa
Neliö
Musta
PA
4
  • / 9
N/A 1.5

10629390

Hinta-alue
1,8299 € - 1,6562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

10255032

Hinta-alue
25,5022 € - 11,1855 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10255025

Hinta-alue
24,2946 € - 10,6652 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 1.5

10301111

Hinta-alue
3,8239 € - 1,6429 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10254981

Hinta-alue
19,4357 € - 8,5158 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 25.0 mm Musta Nailon

10248140

Hinta-alue
6,1527 € - 1,7387 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Kiillotettu PA

10255018

Hinta-alue
24,2946 € - 10,6652 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • D
    25.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

10254974

Hinta-alue
15,2093 € - 6,6812 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • D
    30.0 mm
N/A 2

10301142

Hinta-alue
6,0664 € - 2,6012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Käsitelty
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
N/A 1.5

10640661

Hinta-alue
6,8655 € - 2,7916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

10268933

Hinta-alue
8,2699 € - 3,6202 €

Varastotasot
257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    5
Putkiliittimet Neliö PA Musta

10269022

Hinta-alue
4,2945 € - 1,8792 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet 1.5 mm 20.0 mm Matta PA

10268940

Hinta-alue
13,7251 € - 5,9692 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    3
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

10301005

Hinta-alue
3,0188 € - 1,3006 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet Neliö 20.0 mm PA Musta

10269015

Hinta-alue
5,2811 € - 1,1965 €

Varastotasot
526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

10301050

Hinta-alue
2,5042 € - 0,894 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10301067

Hinta-alue
3,9389 € - 1,4101 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10301074

Hinta-alue
3,9389 € - 1,4101 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10251799

Hinta-alue
7,619 € - 2,3822 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

10251805

Hinta-alue
9,3153 € - 2,4917 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    4
  • D
    30.0 mm