Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.
Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva putkikoko | Väri | Pienin yhteensopiva putkikoko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,877 € - 0,877 € | 1222 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9135 € - 0,9135 € | 1000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0047 € - 3,4184 € | 762 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10221273 | 0,9135 € - 0,9135 € | 12992 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 10221297 | 0,9388 € - 0,9388 € | 3254 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm