Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

Teräksisellä jousiytimellä varustettu PVC-reunasuoja. Toimitetaan 20 metrin rullissa. Suojaa teräskulmia. Profiilit ovat joustavia ja helposti asennettavia painamalla kädellä. Ne ovat nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sopiva käyttölämpötila -25 C - +90 C.

Sarjanumero: SR5400

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
130,8884 € - 163,628 € 80 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
112,3645 € - 140,431 € 68 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
257,4124 € - 286,0122 € 107 Varastossa
3.0 mm
Valkoinen
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
114,6379 € - 127,3941 € 199 Varastossa
4.0 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • / 2
Reunansuojus 16.3 mm 6.5 mm PVC Harmaa

10237557

Hinta-alue
163,628 € - 130,8884 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    6.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Kokonaisleveys
    11.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Harmaa

10237496

Hinta-alue
140,431 € - 112,3645 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 21.5 mm 3.8 mm PVC Valkoinen

10237625

Hinta-alue
286,0122 € - 257,4124 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Reunansuojus 16.5 mm 4.0 mm PVC Musta

10237489

Hinta-alue
127,3941 € - 114,6379 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m