Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1268 € - 0,2664 € | 28500 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 10400 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1729 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3241 € | 6500 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,2381 € | 7200 Varastossa |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17
|
Musta
|
Butyraatti
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,2637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,3565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,2799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,188 € - 0,4184 € | 7200 Varastossa |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2584 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3064 € | 11700 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,3101 € | 2520 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
Butyraatti
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa