Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1268 € - 0,2664 € 28500 Varastossa
18
Musta
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1459 € - 0,3064 € 10400 Varastossa
12
Musta
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,1729 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1543 € - 0,3241 € 6500 Varastossa
19
Musta
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1312 € - 0,2101 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1225 € - 0,2572 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,1544 € - 0,2381 € 7200 Varastossa
22
Musta
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,1529 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17
Musta
Butyraatti
15.9 mm
1.5 mm
0,1255 € - 0,2637 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,1698 € - 0,3565 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,1333 € - 0,2799 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,188 € - 0,4184 € 7200 Varastossa
16
Musta
Butyraatti
25.4 mm
1.8 mm
0,1345 € - 0,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
21
Musta
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1706 € - 0,2584 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1459 € - 0,3064 € 11700 Varastossa
11
Musta
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1277 € - 0,2053 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1907 € - 0,3101 € 2520 Varastossa
14
Musta
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,3915 € - 0,8723 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
Butyraatti
38.1 mm
1.2 mm
0,2386 € - 0,3674 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,2315 € - 0,4862 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
34.9 mm
1.7 mm
  • / 5
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1268 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 12

10165140

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1459 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1543 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Hinta-alue
0,2101 € - 0,1312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Hinta-alue
0,2572 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1544 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Hinta-alue
0,2637 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Hinta-alue
0,4184 € - 0,188 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Hinta-alue
0,2826 € - 0,1345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 14

10165164

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1706 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1459 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Hinta-alue
0,2053 € - 0,1277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Hinta-alue
0,3101 € - 0,1907 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Hinta-alue
0,8723 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Hinta-alue
0,3674 € - 0,2386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta