Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,0612 € - 0,0953 € 1800 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,253 € - 0,3936 € 549 Varastossa
6.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,9468 € - 1,4729 € 15 Varastossa
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 6100 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,2572 € - 0,4764 € 17992 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € 176 Varastossa
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € 2358 Varastossa
6.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
0,097 € - 0,1509 € 3029 Varastossa
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • / 4
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Hinta-alue
0,0953 € - 0,0612 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Hinta-alue
0,3936 € - 0,253 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Hinta-alue
1,4729 € - 0,9468 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.2 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Hinta-alue
0,4764 € - 0,2572 €

Varastotasot
17992 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Hinta-alue
1,335 € - 1,2015 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Hinta-alue
1,1225 € - 1,0102 €

Varastotasot
2358 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Hinta-alue
0,1509 € - 0,097 €

Varastotasot
3029 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm