Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,128 € - 0,3076 € 210 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,0957 € - 0,1288 € 398 Varastossa
5.5 mm
Musta
25.0 mm
0,0814 € - 0,1089 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,437 € - 0,9177 € 10974 Varastossa
15.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,4523 € - 0,9692 € 39864 Varastossa
28.6 mm
Punainen
38.0 mm
0,828 € - 1,7388 € 244 Varastossa
41.3 mm
Punainen
38.0 mm
0,716 € - 1,5038 € 4950 Varastossa
34.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,084 € - 0,113 € 8495 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,0888 € - 0,1656 € 55405 Varastossa
4.4 mm
3/16;M5
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,079 € - 0,1063 € 11035 Varastossa
4.8 mm
3/16;M5
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,084 € - 0,113 € 6153 Varastossa
5.2 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1106 € - 0,1486 € 10000 Varastossa
7.7 mm
5/16;M8
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0773 € - 0,1394 € 6090 Varastossa
4.4 mm
3/16;M5
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,094 € - 0,1262 € 7479 Varastossa
4.8 mm
3/16;M5
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1125 € - 0,2199 € 6576 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,1115 € - 0,15 € 13343 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,0847 € - 0,1138 € 18555 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,0762 € - 0,1417 € 24990 Varastossa
4.4 mm
3/16;M5
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
10006443 0,0928 € - 0,1354 € 8718 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,0721 € - 0,0968 € 236000 Varastossa
5.5 mm
Musta
13.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 15.2 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008775

Hinta-alue
0,3076 € - 0,128 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 5.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10108697

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0957 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10006221

Hinta-alue
0,1089 € - 0,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108789

Hinta-alue
0,9177 € - 0,437 €

Varastotasot
10974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108833

Hinta-alue
0,9692 € - 0,4523 €

Varastotasot
39864 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108871

Hinta-alue
1,7388 € - 0,828 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108857

Hinta-alue
1,5038 € - 0,716 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10108673

Hinta-alue
0,113 € - 0,084 €

Varastotasot
8495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10006177

Hinta-alue
0,1656 € - 0,0888 €

Varastotasot
55405 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10006184

Hinta-alue
0,1063 € - 0,079 €

Varastotasot
11035 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 19.0 mm PVC Musta

10006238

Hinta-alue
0,113 € - 0,084 €

Varastotasot
6153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 19.0 mm PVC Musta

10006368

Hinta-alue
0,1486 € - 0,1106 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10108680

Hinta-alue
0,1394 € - 0,0773 €

Varastotasot
6090 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10006214

Hinta-alue
0,1262 € - 0,094 €

Varastotasot
7479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 7.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10006344

Hinta-alue
0,2199 € - 0,1125 €

Varastotasot
6576 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 8.3 mm 19.0 mm PVC Musta

10006429

Hinta-alue
0,15 € - 0,1115 €

Varastotasot
13343 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 6.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10006306

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0847 €

Varastotasot
18555 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10006160

Hinta-alue
0,1417 € - 0,0762 €

Varastotasot
24990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10006443

Hinta-alue
0,1354 € - 0,0928 €

Varastotasot
8718 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 5.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10006252

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0721 €

Varastotasot
236000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000