Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
2,1417 € - 2,4319 € 1110 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Ruuvi
0,3333 € - 0,3696 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
76.2 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 1300 Varastossa
1.6 mm
73 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 3148 Varastossa
1.6 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 703 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
2,1417 € - 2,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Ruuvi
10113868 2,349 € - 2,6668 € 7113 Varastossa
2.0 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 133 Varastossa
2.0 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 4313 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 179 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 1098 Varastossa
1.6 mm
90.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 8678 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 1273 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 69 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 3258 Varastossa
1.6 mm
46.5 mm
M3
Ruuvi
0,303 € - 0,336 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
50.8 mm
None
Sisään napsautettava
0,225 € - 0,25 € 361 Varastossa
1.8 mm
25.4 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 40 Varastossa
1.6 mm
73 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 330 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Sisään napsautettava
  • / 2
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113844

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.8 mm 3.00 in PA Väritön

10311080

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.8 mm
  • Korkeus
    76.2 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 2.875 in PA Väritön

10313992

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm PA Harmaa

10113745

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 65.0 mm PA Harmaa

10113769

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
3148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113837

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113875

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113868

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
7113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 160.0 mm PS Sininen

10113851

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 1.375 in PA Väritön

10313923

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
4313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 0.880 in PA Väritön

10313954

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 90.0 mm PA Harmaa

10113783

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    90.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 1.870 in PA Väritön

10313978

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
8678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm PA Harmaa

10113738

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain Väritön 1.375 in (H) None

10313930

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 46.5 mm PA Harmaa

10113752

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
3258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    46.5 mm
Pystysuora kortinohjain 1.8 mm 2.00 in PA Väritön

10311073

Hinta-alue
0,336 € - 0,303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.8 mm
  • Korkeus
    50.8 mm
Pystysuora kortinohjain 1.8 mm 1.00 in PA Väritön

10311066

Hinta-alue
0,25 € - 0,225 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.8 mm
  • Korkeus
    25.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 2.875 in PA Väritön

10313985

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 0.880 in PA Väritön

10313947

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm