Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,3325 € - 0,3325 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,3272 € - 0,3272 € 9000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1288 € - 0,1656 € 38012 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
10106471 0,1478 € - 0,1547 € 78539 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1697 € - 0,1779 € 4833 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1547 € - 0,1629 € 3155 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2327 € - 0,245 € 2000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2204 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1615 € - 0,1711 € 8463 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € 27008 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1588 € - 0,1684 € 29960 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1588 € - 0,1684 € 7145 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1588 € - 0,1684 € 68010 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3409 € - 0,3409 € 8714 Varastossa
Musta
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,2204 € - 0,2313 € 13282 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1464 € - 0,1533 € 6620 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € 5998 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0992 € - 0,11 € 12613 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1699 € - 0,1768 € 2000 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
  • / 6
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Hinta-alue
0,3325 € - 0,3325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Hinta-alue
0,3272 € - 0,3272 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kiinnitysklipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Väritön

10066843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
38012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106471

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
78539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106556

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1697 €

Varastotasot
4833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106501

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1547 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Hinta-alue
0,245 € - 0,2327 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106532

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1615 €

Varastotasot
8463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
27008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
29960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106488

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106518

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
7145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106525

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
68010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
8714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2204 €

Varastotasot
13282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106563

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1464 €

Varastotasot
6620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Räikkäniitti 8.0 mm (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10106587

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
5998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Hinta-alue
0,11 € - 0,0992 €

Varastotasot
12613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1699 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm