Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2218 € - 0,2341 € 3337 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1423 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1308 € - 0,1611 € 421755 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2218 € - 0,2341 € 3546 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1547 € - 0,1629 € 312 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,138 € - 0,153 € 156000 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1308 € - 0,1611 € 83006 Varastossa
Väritön
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1479 € - 0,1826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1588 € - 0,1684 € 2358 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1699 € - 0,1768 € 5000 Varastossa
Musta
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,0992 € - 0,11 € 19613 Varastossa
Väritön
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3272 € - 0,3272 € 2490 Varastossa
Musta
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1288 € - 0,1656 € 16027 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1423 € - 0,1848 € 47785 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1697 € - 0,2204 € 61929 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1697 € - 0,2204 € 21998 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1697 € - 0,2204 € 34357 Varastossa
Väritön
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,156 € - 0,2012 € 412 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1697 € - 0,2204 € 4870 Varastossa
Keltainen
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
  • / 6
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Hinta-alue
0,2341 € - 0,2218 €

Varastotasot
3337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Räikkäniitti;7.2 mm;(DIA);12.9 mm;(PT);Nailon;Väritön

10066904

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Väritön 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Hinta-alue
0,1611 € - 0,1308 €

Varastotasot
421755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106693

Hinta-alue
0,2341 € - 0,2218 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1547 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Hinta-alue
0,153 € - 0,138 €

Varastotasot
156000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000847

Hinta-alue
0,1611 € - 0,1308 €

Varastotasot
83006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Hinta-alue
0,1826 € - 0,1479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
2358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A Musta 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1699 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A Väritön 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Hinta-alue
0,11 € - 0,0992 €

Varastotasot
19613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.1 - 7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Hinta-alue
0,3272 € - 0,3272 €

Varastotasot
2490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Harmaa

10066850

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
16027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nailon Musta

10066959

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
47785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Väritön

10066782

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nailon Harmaa

10067185

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
61929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nailon Punainen

10067208

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
21998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nailon Väritön

10067123

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
34357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nailon Harmaa

10067086

Hinta-alue
0,2012 € - 0,156 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nailon Keltainen

10067154

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1697 €

Varastotasot
4870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm