Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1547 € - 0,1629 € 155 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € 2998 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1588 € - 0,1684 € 8145 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2204 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1588 € - 0,1684 € 18960 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1464 € - 0,1533 € 14949 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1464 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2423 € - 0,256 € 10701 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1478 € - 0,1547 € 6008 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2327 € - 0,245 € 2000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1547 € - 0,1629 € 23 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3409 € - 0,3409 € 714 Varastossa
Musta
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1464 € - 0,1533 € 6620 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1711 € - 0,1711 € 3000 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1423 € - 0,1848 € 47785 Varastossa
Musta
Nailon
1.7 mm
Sileä
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € 380 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € 16027 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1288 € - 0,1656 € 3209 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1288 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106501

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1547 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Räikkäniitti 8.0 mm (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10106587

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106518

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
8145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106488

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
18960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106464

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1464 €

Varastotasot
14949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106570

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Hinta-alue
0,256 € - 0,2423 €

Varastotasot
10701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1478 €

Varastotasot
6008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Hinta-alue
0,245 € - 0,2327 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106495

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1547 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankkurin pituus
    16.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106563

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1464 €

Varastotasot
6620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A Läpinäkyvä 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1711 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nailon Musta

10066959

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1423 €

Varastotasot
47785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Sininen

10066805

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Harmaa

10066850

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
16027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Punainen

10066874

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
3209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Väritön

10066782

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm