Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Series Code :SR5740
Sarjanumero: SR5740
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan tyyli | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,156 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,156 € - 0,2012 € | 14000 Varastossa |
Sininen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 11500 Varastossa |
Sininen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 4870 Varastossa |
Keltainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,156 € - 0,2012 € | 442 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 1976 Varastossa |
Harmaa
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 27443 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 61929 Varastossa |
Harmaa
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,156 € - 0,2012 € | 412 Varastossa |
Harmaa
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,156 € - 0,2012 € | 22300 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1423 € - 0,1848 € | 13728 Varastossa |
Sininen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 34357 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 62500 Varastossa |
Keltainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 21998 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 7950 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,2204 € | 5528 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
0,1288 € - 0,1656 € | 91000 Varastossa |
Keltainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1288 € - 0,1656 € | 111032 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1423 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa