Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1288 € - 0,1656 € 3209 Varastossa
Punainen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1288 € - 0,1656 € 13805 Varastossa
Harmaa
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € 380 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1288 € - 0,1656 € 11493 Varastossa
Sininen
Nailon
1.7 mm
Urallinen
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,0373 € - 0,0461 € 17000 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
Sileä
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
0,0469 € - 0,058 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
Sileä
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.6 mm
Sileä
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
Sileä
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0692 € - 0,0855 € 6990 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Punainen

10066874

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
3209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Harmaa

10066799

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
13805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Sininen

10066805

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Kiinnitysklipsi 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nailon Sininen

10066867

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1288 €

Varastotasot
11493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Musta 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 11.1 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10233153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    34.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Hinta-alue
0,058 € - 0,0469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 12.7 mm 20.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10236246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 12.7 mm (PT) Nailon Musta

10420133


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Painoniitti 19.8 mm 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10541890


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Painoniitti 19.8 mm 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10580004


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Väritön

10421147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 12.7 mm (PT) Nailon Musta

10419519


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10423820


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 8.7 mm 12.7 mm (PT) Nailon Väritön

10412206


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Musta 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0692 €

Varastotasot
6990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm