Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1547 € - 0,1656 € | 2682 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,1834 € | 17560 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1292 € | 3134 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1451 € | 8661 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1207 € | 9563 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7721 € - 0,82 € | 202 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1302 € | 17101 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1132 € | 15481 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2012 € | 2405 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1129 € | 25962 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3094 € - 0,3299 € | 30096 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 0,1025 € - 0,1141 € | 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 555 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1736 € - 1,3097 € | 4400 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2751 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,009 € - 1,1199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa