Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6444 € - 0,6444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 223,0309 € - 223,0309 € | 27 Varastossa |
|
|
||
| 210,8219 € - 210,8219 € | 1 Varastossa |
|
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 210 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 510 Varastossa |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 116,1675 € - 116,1675 € | 3 Varastossa |
|
|
||
| 194,9503 € - 194,9503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 516,8737 € - 516,8737 € | 57 Varastossa |
|
|
||
| 362,6491 € - 362,6491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 313,0403 € - 313,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 241,0075 € - 241,0075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
| 139,8209 € - 139,8209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | 36 Varastossa |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,6699 € - 0,6699 € | 5421 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 288,5382 € - 288,5382 € | 40 Varastossa |
|
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | 90 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 212,7315 € - 230,2089 € | 13 Varastossa |
|
|
||
| 270,2758 € - 270,2758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 108,5469 € - 124,1406 € | 3 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa