Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1678 € - 0,2611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,2271 € - 0,3532 € | 1000 Varastossa |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,0516 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,5459 € - 0,6066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
0,6902 € - 0,7669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,4904 € - 0,7628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,2942 € - 0,4577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0825 € - 0,1284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,3458 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5175 € - 0,575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
0,4473 € - 0,497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa