Valikko Haku

Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm PE Valkoinen

Tämä putken päätulppa sisältää laippahuulen, joka estää likaa ja saasteita pääsemästä postitusputkiin, joita käytetään toimitukseen, paketoimiseen ja postin kuljetukseen. Tässä osassa on myös helppo sormiotemuotoilu, jolla sen saa helposti ja nopeasti irti.
Essentra tuotenumero:

10071373

Valmistajan tuotenumero:

10543

14027 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 2,1045 €
300 - 2999 0,8214 €
3000 + 0,779 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

63,14 €

30 x 2,1045 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 125.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.0 mm
h 13.0 mm
Väri Valkoinen
Materiaali PE
Pidiketyyppi Sormiotteella
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä