Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri H Pidiketyyppi d h1 Tyyppi Osta
0,2778 € - 0,5393 € 1880 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
Sormiotteella
60.0 mm
2
0,1487 € - 0,2214 € 9395 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
0,8897 € - 2,3634 € 650 Varastossa
13.3 mm
Punainen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
1
0,2652 € - 0,7662 € 22080 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
90.0 mm
1.6 mm
0,7984 € - 2,0864 € 1955 Varastossa
13.0 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
1
0,1978 € - 0,3948 € 20870 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
1
0,1473 € - 0,3683 € 2500 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
0,0691 € - 0,1308 € 338000 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.7 mm
Ilman sormiotetta
50.0 mm
1.2 mm
0,7984 € - 2,1572 € 9150 Varastossa
13.0 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
0,1557 € - 0,3035 € 2700 Varastossa
10.5 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
1
0,8434 € - 2,5344 € 820 Varastossa
13.3 mm
Valkoinen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
0,0614 € - 0,1293 € 109200 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
0,4266 € - 1,2613 € 6300 Varastossa
12.2 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1058 € - 0,2655 € 265835 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
60.0 mm
1.3 mm
0,2708 € - 0,8222 € 143630 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
100.0 mm
1.5 mm
0,4941 € - 0,9253 € 86922 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Ilman sormiotetta
100.0 mm
1.5 mm
0,1571 € - 0,226 € 4065 Varastossa
7.8 mm
Punainen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
1
0,1114 € - 0,272 € 100300 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
12.0 mm
Sormiotteella
60.0 mm
1.3 mm
0,1473 € - 0,3713 € 22200 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
70.0 mm
1.5 mm
0,0691 € - 0,1394 € 1750 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
1
  • / 3
Päätytulppa 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085585

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2778 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069981

Hinta-alue
0,2214 € - 0,1487 €

Varastotasot
9395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Punainen

10104163

Hinta-alue
2,3634 € - 0,8897 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093603

Hinta-alue
0,7662 € - 0,2652 €

Varastotasot
22080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10104156

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7984 €

Varastotasot
1955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092736

Hinta-alue
0,3948 € - 0,1978 €

Varastotasot
20870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093580

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1473 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069875

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0691 €

Varastotasot
338000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071373

Hinta-alue
2,1572 € - 0,7984 €

Varastotasot
9150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10093016

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1557 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071380

Hinta-alue
2,5344 € - 0,8434 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093559

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0614 €

Varastotasot
109200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10093634

Hinta-alue
1,2613 € - 0,4266 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069899

Hinta-alue
0,2655 € - 0,1058 €

Varastotasot
265835 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10093610

Hinta-alue
0,8222 € - 0,2708 €

Varastotasot
143630 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10069929

Hinta-alue
0,9253 € - 0,4941 €

Varastotasot
86922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070901

Hinta-alue
0,226 € - 0,1571 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093573

Hinta-alue
0,272 € - 0,1114 €

Varastotasot
100300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069905

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1473 €

Varastotasot
22200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092927

Hinta-alue
0,1394 € - 0,0691 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen