Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6539 € - 0,8167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2371 € - 0,3271 € | 128800 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2032 € - 5,1277 € | 590 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3662 € - 1,0373 € | 4625 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10289051 | 0,7676 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3878 € - 2,9145 € | 2384 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6525 € - 0,8167 € | 600 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 0,8167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,03 € - 2,4018 € | 1580 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,03 € - 2,4018 € | 1560 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,0216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1596 € - 1,2883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 190 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 0,8167 € | 396 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 1,6739 € | 140 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,5157 € | 15075 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,3448 € | 11000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 1,3438 € | 1450 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa