Kiinni ruuvattavat magneettihaat asennetaan pintaan, ja ne sopivat paremmin vaativan käytön sovelluksiin kuin kiinni napsautettavat vaihtoehdot. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5428
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5311 € - 14,4905 € | 130 Varastossa |
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Säppi ja vastalevy
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
18,7266 € - 18,7266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Säppi ja vastalevy
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10,2682 € - 22,8571 € | 2 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,783 € - 43,4429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Säppi ja vastalevy
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
17,9626 € - 35,5938 € | 87 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,043 € - 49,3081 € | 13 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
4,0799 € - 9,0853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Messinki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
35,1174 € - 78,1742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
15,1559 € - 33,725 € | 21 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,6641 € - 28,2048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
21,3955 € - 41,9191 € | 16 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2226 € - 2,4208 € | 1499 Varastossa |
|
PA
|
Vastalevy
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
48,2333 € - 103,3027 € | 15 Varastossa |
|
Ruostumaton teräs
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa