Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
22,6615 € - 45,1967 € 26 Varastossa
POM
Haka
63.0 mm
Harmaa
Screw On
14.0 mm
9,4687 € - 21,4203 € 29 Varastossa
POM
Haka
50.0 mm
Valkoinen
Screw On
21.0 mm
10,9801 € - 28,7223 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
106.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
7,1604 € - 15,9281 € 29 Varastossa
PP
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
17.0 mm
4,2989 € - 10,6379 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
53.0 mm
Musta
Screw On
23.5 mm
6,3179 € - 6,6518 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
64.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
24.5 mm
9,6127 € - 19,2344 € 146 Varastossa
PBT
Haka
34.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
8,8704 € - 21,4203 € 59 Varastossa
POM
Haka
50.0 mm
Musta
Screw On
21.0 mm
4,2989 € - 10,6379 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
53.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
23.5 mm
6,4621 € - 12,823 € 920 Varastossa
PA
Haka
74.0 mm
Valkoinen
Screw On
17.5 mm
6,8012 € - 15,0655 € 46 Varastossa
ABS
Haka
64.0 mm
Musta
Screw On
24.5 mm
2,0399 € - 5,3477 € 289 Varastossa
PBT
Haka
34.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
10,2622 € - 23,3171 € 263 Varastossa
PBT
Haka
34.0 mm
Harmaa
Screw On
12.0 mm
2,5912 € - 2,8851 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
43.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
17.0 mm
13,0043 € - 27,309 € Kysy toimitusaikaa täältä
POM
Haka
63.0 mm
Harmaa
Screw On
14.0 mm
5,0883 € - 10,7241 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
60.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.0 mm
2,2476 € - 4,2264 € 250 Varastossa
PE
Haka
41.0 mm
Musta
Screw On
18.5 mm
1,725 € - 4,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
48.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
1,7998 € - 3,5651 € 91 Varastossa
PE
Haka
41.0 mm
Musta
Screw On
18.5 mm
9,7343 € - 25,5022 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
86.0 mm
Valkoinen
Screw On
11.0 mm
  • / 3
Magneettihaka 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Harmaa

10201565

Hinta-alue
45,1967 € - 22,6615 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

10201534

Hinta-alue
21,4203 € - 9,4687 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

10201503

Hinta-alue
28,7223 € - 10,9801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

10201510

Hinta-alue
15,9281 € - 7,1604 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Musta

10201589

Hinta-alue
10,6379 € - 4,2989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10445600

Hinta-alue
6,6518 € - 6,3179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

10201619

Hinta-alue
19,2344 € - 9,6127 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Musta

10201527

Hinta-alue
21,4203 € - 8,8704 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10201596

Hinta-alue
10,6379 € - 4,2989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Valkoinen

10272589

Hinta-alue
12,823 € - 6,4621 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Kokonaispituus
    74.0 mm
Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Musta

10201572

Hinta-alue
15,0655 € - 6,8012 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Valkoinen

10201633

Hinta-alue
5,3477 € - 2,0399 €

Varastotasot
289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Harmaa

10201626

Hinta-alue
23,3171 € - 10,2622 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10235867

Hinta-alue
2,8851 € - 2,5912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Harmaa

10201541

Hinta-alue
27,309 € - 13,0043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

10201459

Hinta-alue
10,7241 € - 5,0883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Haan paino
    45.0 g
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Musta

10201381

Hinta-alue
4,2264 € - 2,2476 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

10191842

Hinta-alue
4,7726 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Musta

10201374

Hinta-alue
3,5651 € - 1,7998 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Valkoinen

10201480

Hinta-alue
25,5022 € - 9,7343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On