Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
60 Varastossa
PS
Haka
42.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
146 Varastossa
PE
Haka
41.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.5 mm
90 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Screw On
14.5 mm
35 Varastossa
PS
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
8 Varastossa
PS
Haka
56.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
187 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Screw On
14.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
34.0 mm
Harmaa
Screw On
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
106.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
86.0 mm
Valkoinen
Screw On
11.0 mm
254 Varastossa
PA
Haka
50.0 mm
Valkoinen
Screw On
21.0 mm
5860 Varastossa
PS
Haka
48.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
6 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Harmaa
Screw On
14.5 mm
290 Varastossa
PC
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
10.0 mm
34 Varastossa
PS
Haka
42.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Haka
48.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
86.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
60.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.0 mm
2753 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
250 Varastossa
PE
Haka
41.0 mm
Musta
Screw On
18.5 mm
  • / 3
Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Valkoinen

10191828


Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Valkoinen

10201367


Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Musta

10201404


Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

10191798


Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Ruskea

10191873


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Musta

10494493


Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Valkoinen

10201428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Harmaa

10201640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

10201497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Valkoinen

10201480


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm Valkoinen

10272596


Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Valkoinen

10191859


Varastotasot
5860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Harmaa

10201435


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Valkoinen

10201824


Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polykarbonaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Ruskea

10191835


Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

10191842


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Valkoinen

10201473


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

10201466


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Haan paino
    45.0 g
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Valkoinen

10201398


Varastotasot
2753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Musta

10201381


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On