Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0548 € - 0,0677 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,0553 € - 0,0683 € 2000 Varastossa
9.5 mm
1/4
8.0 mm
0,0507 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
8.0 mm
0,1327 € - 0,1638 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
19.1 mm
10205907 0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
4.8 mm
0,0619 € - 0,0764 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
20.6 mm
0,053 € - 0,0655 € 6000 Varastossa
7.0 mm
#10
6.4 mm
0,0621 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
15.1 mm
0,1444 € - 0,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
22.2 mm
0,0478 € - 0,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,1184 € - 0,1462 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,054 € - 0,0667 € 65 Varastossa
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0647 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
23.8 mm
0,0586 € - 0,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,0796 € - 0,1193 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
9.5 mm
0,0568 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
15.9 mm
0,0577 € - 0,0712 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,053 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,0476 € - 0,0587 € 893 Varastossa
6.1 mm
#8
4.8 mm
0,0452 € - 0,0558 € 768 Varastossa
4.0 mm
#4
4.8 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

10205198

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0548 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205921

Hinta-alue
0,0683 € - 0,0553 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm PA

10205624

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PA

10205693

Hinta-alue
0,1638 € - 0,1327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm PA

10205907

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 20.6 mm PA

10205259

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 6.4 mm PA

10205761

Hinta-alue
0,0655 € - 0,053 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm PA

10206041

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

10206010

Hinta-alue
0,1783 € - 0,1444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10205747

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm PA

10205914

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1184 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm PA

10205365

Hinta-alue
0,0667 € - 0,054 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm PA

10205570

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm PA

10205662

Hinta-alue
0,0878 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm PA

10205938

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm PA

10205525

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PA

10205396

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205358

Hinta-alue
0,0655 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PA

10205600

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0476 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

10205303

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0452 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön