Valikko Haku

Ruuvit - matalakupukanta

Kysy toimitusaikaa

Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
  • Siinä on hieman kupumainen matalakupukanta ja litteä laakeri.
  • Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0144.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Osta
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
2,4293 € - 3,4645 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
2,5933 € - 3,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
2,5933 € - 3,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
2,5933 € - 3,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
2,5933 € - 3,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
2,9725 € - 4,2435 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
2,5933 € - 3,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
2,4293 € - 3,4645 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
2,9725 € - 4,2435 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
2,2243 € - 3,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
  • / 2
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 8.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223144

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 10.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223205

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 3.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223151

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223199

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 12.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223281

Hinta-alue
3,4645 € - 2,4293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 5.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223120

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 3.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223106

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223175

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 4.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223311

Hinta-alue
3,7105 € - 2,5933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 8.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223342

Hinta-alue
3,7105 € - 2,5933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 10.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223359

Hinta-alue
3,7105 € - 2,5933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 6.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223427

Hinta-alue
3,7105 € - 2,5933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223182

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 12.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223458

Hinta-alue
4,2435 € - 2,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 3.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223304

Hinta-alue
3,7105 € - 2,5933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 16.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223373

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223168

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 4.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223236

Hinta-alue
3,4645 € - 2,4293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223441

Hinta-alue
4,2435 € - 2,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 12.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223212

Hinta-alue
3,1775 € - 2,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0