Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Osta
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
2,37 € - 3,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
2,86 € - 4,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
2,90 € - 4,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
2,90 € - 4,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
  • / 2
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 6.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223137

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223182

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 12.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223281

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 16.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223298

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 3.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223229

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 12.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223366

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 3.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223304

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 10.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223359

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 6.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223427

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 6.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223335

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 16.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223403

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 5.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223243

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 10.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223205

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 16.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223373

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 20.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223397

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 4.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223311

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 8.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223434

Hinta-alue
4,08 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 12.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223458

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 8.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223342

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223441

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0