Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.
Sarjanumero: SR5028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Vastakappaleen pituus | Asennusreiän halkaisija | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4378 € - 50,4006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10272510 | 4,0388 € - 7,9928 € | 1925 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
10272527 | 12,2945 € - 24,3521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
4,341 € - 6,0774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10272480 | 17,2369 € - 34,1563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
10272497 | 7,0371 € - 13,9442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa