Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
0,9515 € - 0,9515 € 10850 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 4628 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,6311 € - 0,6311 € 6756 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
1,1349 € - 1,1349 € 2970 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
0,9761 € - 0,9761 € 2680 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
10259726 0,8283 € - 0,8283 € 380 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 7300 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 1500 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,7434 € - 0,8255 € 13800 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 8585 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
0,7666 € - 0,7666 € 4800 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
1,1322 € - 1,1322 € 2498 Varastossa
M8
Kierretappi
25.0 mm
1,4101 € - 1,4101 € 4604 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 5673 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 12275 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,768 € - 0,768 € 3000 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,6749 € - 0,6749 € 7403 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5759 Varastossa
M8
Kierretappi
30.0 mm
10259351 0,4586 € - 0,4586 € 4365 Varastossa
M6
Kierretappi
25.0 mm
0,4833 € - 0,4833 € 7859 Varastossa
M8
Kierretappi
25.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259733

Hinta-alue
0,9515 € - 0,9515 €

Varastotasot
10850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259566

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
4628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259665

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
6756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259740

Hinta-alue
1,1349 € - 1,1349 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 40.0 mm Musta

10259771

Hinta-alue
0,9761 € - 0,9761 €

Varastotasot
2680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259726

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 70.0 mm

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259481

Hinta-alue
0,8255 € - 0,7434 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259412

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
8585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259689

Hinta-alue
0,7666 € - 0,7666 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
25.0 mm Laitejalat M8 100.0 mm

10259405

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259450

Hinta-alue
1,4101 € - 1,4101 €

Varastotasot
4604 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259504

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
5673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 40.0 mm Musta

10259627

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
12275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259672

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
7403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259443

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M6 20.0 mm Musta

10259351

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
4365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259368

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4833 €

Varastotasot
7859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP