Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9462 € - 12,9462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,0794 € - 7,5807 € | 61 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,5974 € - 6,9464 € | 25 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,2595 € - 9,5706 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,5882 € - 8,1954 € | 13 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,7432 € - 6,7163 € | 10 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,0541 € - 8,7287 € | 76 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,8837 € - 9,8373 € | 28 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,0519 € - 8,7287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,2909 € - 6,8154 € | 205 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10,8054 € - 12,5036 € | 17 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,3758 € - 6,7219 € | 235 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,7636 € - 9,773 € | 31 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 13,5432 € - 15,0301 € | 181 Varastossa |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 7,9529 € - 8,2829 € | 851 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 5,9297 € - 7,4583 € | 118 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,0688 € - 7,0306 € | 240 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4,9407 € - 6,1325 € | 233 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 5,8889 € - 7,3543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,5913 € - 8,1954 € | 20 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa