Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.
They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.
The container should be ordered separately.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäkorkeus | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0589 € - 0,2207 € | 850 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2909 € - 0,6109 € | 700 Varastossa |
|
|
||
| 0,6077 € - 2,5579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3241 € | 4200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,3652 € | 4600 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,2983 € | 2700 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,3333 € - 0,3333 € | 14441 Varastossa |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,2513 € | 8880 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,1373 € | 3000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,112 € | 331 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa