Valikko Haku

Säiliöt

Varastossa

Small storage containers that are ideal for storing small component objects, and other substances such as natural solids, liquids or pastes. They are commonly used in bioscience and medical applications, and can be used in food processing and catering applications too.

This range features cylindrical flat-bottom tubes that are supplied with a secure lid, and round containers that are supplied without a secure lid. Compatible container lids can be purchased separately, from our range of snap-fit container lids, to ensure a secure storage solution.

Various material options are available in a broad range of sizes to suit your project requirements.

  • Materials: HIPS, PP, LDPE, Polystyrene and Stryrene
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nestekapasiteetti Väri Korkeus Materiaali Halkaisija Tyyppi Osta
0,0625 € - 0,2339 € 7413 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
21.0 mm
Container without Lid
0,1056 € - 0,2089 € 2079 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
0,7089 € - 0,7089 € 5296 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
0,2444 € - 0,2444 € 1994 Varastossa
Kirkas
PP
Container without Lid
0,3698 € - 1,394 € 4578 Varastossa
Kirkas
PP
Container without Lid
0,1572 € - 0,6195 € 3330 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
0,161 € - 0,295 € 3200 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
0,0792 € - 0,0792 € 8085 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
0,1838 € - 0,1838 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
Styreeni
63.0 mm
Tube with Lid
0,0855 € - 0,1797 € 10800 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
33.3 mm
Container without Lid
0,5261 € - 1,3102 € 1900 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
50.8 mm
Container without Lid
0,5359 € - 0,5359 € 1521 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
38.5 mm
Container without Lid
0,1138 € - 0,1196 € 1213 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
42.0 mm
Container without Lid
0,0973 € - 0,2154 € 300 Varastossa
Kirkas
LDPE - PIR
51.5 mm
Container without Lid
0,195 € - 0,195 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
Styreeni
12.7 mm
Tube with Lid
0,0747 € - 0,1543 € 3286 Varastossa
Kirkas
HIPS
Container without Lid
Säiliö 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Kirkas

10071229

Hinta-alue
0,2339 € - 0,0625 €

Varastotasot
7413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    21.0 mm
  • Compatible Accessories
    10513
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 48.0 mm 50.0 ml HIPS Kirkas

10120811

Hinta-alue
0,2089 € - 0,1056 €

Varastotasot
2079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS
Säiliö 84.0 mm 250.0 ml HIPS Kirkas

10120842

Hinta-alue
0,7089 € - 0,7089 €

Varastotasot
5296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112450
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS
Säiliö 41.0 mm 100.0 ml PP Kirkas

10120934

Hinta-alue
0,2444 € - 0,2444 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Compatible Accessories
    1112560
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
Säiliö 112.0 mm 500.0 ml PP Kirkas

10121030

Hinta-alue
1,394 € - 0,3698 €

Varastotasot
4578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
Säiliö 22.0 mm 60.0 ml HIPS Kirkas

10120828

Hinta-alue
0,6195 € - 0,1572 €

Varastotasot
3330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS
Säiliö 13.0 mm 35.0 ml HIPS Kirkas

10120781

Hinta-alue
0,295 € - 0,161 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS
Säiliö 37.0 mm 35.0 ml HIPS Kirkas

10120798

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0792 €

Varastotasot
8085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS
Säiliö 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Styreeni Kirkas

10125427

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Halkaisija
    63.0 mm
  • Compatible Accessories
    12460
  • Tyyppi
    Tube with Lid
  • Tullinimike
    3926909790
Säiliö 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE - PIR Kirkas

10338261

Hinta-alue
0,1797 € - 0,0855 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    33.3 mm
  • Compatible Accessories
    34923
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR Kirkas

10206355

Hinta-alue
1,3102 € - 0,5261 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    50.8 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE - PIR Kirkas

10339749

Hinta-alue
0,5359 € - 0,5359 €

Varastotasot
1521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    38.5 mm
  • Compatible Accessories
    34924
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE - PIR Kirkas

10338391

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1138 €

Varastotasot
1213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    42.0 mm
  • Compatible Accessories
    34925
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE - PIR Kirkas

10339756

Hinta-alue
0,2154 € - 0,0973 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Halkaisija
    51.5 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tyyppi
    Container without Lid
Säiliö 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Styreeni Kirkas

10125380

Hinta-alue
0,195 € - 0,195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Halkaisija
    12.7 mm
  • Compatible Accessories
    12454
  • Tyyppi
    Tube with Lid
  • Tullinimike
    3926909790
Säiliö 28.0 mm 30.0 ml HIPS Kirkas

10120750

Hinta-alue
0,1543 € - 0,0747 €

Varastotasot
3286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tyyppi
    Container without Lid
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaali
    HIPS