Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva nuppi 40.0 mm M8 25.0 mm Teräs TPE

Essentra tuotenumero:

10271407

Valmistajan tuotenumero:

491327

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,3325 €
100 - 199 2,2045 €
200 + 2,0907 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

23,33 €

10 x 2,3325 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 25.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 40.0 mm
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tulpan väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali TPE
Kiinnikkeen malli Ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä