Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
16,1525 € - 37,2039 € 71 Varastossa
Musta
PA;Teräs
Ei pinnoitetta
Master-avain
0,8921 € - 0,8921 € 180 Varastossa
Väritön
PA;Messinki
Nikkelöity
Eurokey (5333)
4,2031 € - 7,9065 € 337 Varastossa
Väritön
Valurauta
Ei pinnoitetta
8,0 mm neliöavain
1,6155 € - 1,6566 € 980 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
7,0 mm kolmioavain
2,6729 € - 2,9699 € 200 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
Neliömäinen rata-avain
1,5334 € - 1,6566 € 514 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Jauhemaalattu musta pinnoite
Avain - erityinen 361-sarja
0,7593 € - 0,8437 € 111 Varastossa
Väritön
Sinkkiseos
Polyamidi
4,0 mm kuusioavain
1,5334 € - 1,6566 € 120 Varastossa
Kromi
Sinkkiseos
Kromattu
Avain - erityinen 361-sarja
0,0825 € - 0,2167 € 8778 Varastossa
Väritön
Teräs
Ei pinnoitetta
Kuusiokoloavain
3,0175 € - 7,2793 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kromattu
Kromattu
Putkiavain
0,4829 € - 0,7512 € 806 Varastossa
Väritön
Nailon
Ei pinnoitetta
5,0 mm kaksiosainen avain
5,2083 € - 5,2083 € 300 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
0,8388 € - 1,3048 € 1282 Varastossa
Väritön
Sinkkiseos
Kromattu
5,0 mm kaksiosainen avain
0,6646 € - 0,7384 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
8,0 mm kolmioavain
0,6565 € - 0,7295 € 804 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
6,0 mm neliöavain
0,4718 € - 0,734 € 2331 Varastossa
Väritön
Nailon
Ei pinnoitetta
5,0 mm kaksiosainen avain
0,587 € - 0,6522 € 850 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
3,0 mm kaksiosainen avain
1,5334 € - 1,6566 € 668 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
8,0 mm neliöavain
1,2527 € - 1,2527 € 327 Varastossa
Väritön
Samakki
Kromattu
8,0 mm neliöavain
1,1205 € - 1,743 € 350 Varastossa
Väritön
Sinkkiseos
Kromattu
3,0 mm kaksiosainen avain
  • / 2
Master-avain PA;Teräs

10226766

Hinta-alue
37,2039 € - 16,1525 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,8921 € - 0,8921 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
7,9065 € - 4,2031 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067595

Hinta-alue
1,6566 € - 1,6155 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Neliömäinen rata-avain Sinkkiseos

20077488

Hinta-alue
2,9699 € - 2,6729 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Neliömäinen rata-avain
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
Avain - erityinen 361-sarja Sinkkiseos

20064181

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Avain - erityinen 361-sarja
  • Tullinimike
    8301300000
4,0 mm kuusioavain Sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8437 € - 0,7593 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Avain - erityinen 361-sarja Sinkkiseos

20064198

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Avain - erityinen 361-sarja
  • Tullinimike
    8301300000
Kuusiokoloavain 3.0 mm Teräs

10378571

Hinta-alue
0,2167 € - 0,0825 €

Varastotasot
8778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kuusiokoloavain
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Putkiavain 48.0 mm Kromattu

20074234

Hinta-alue
7,2793 € - 3,0175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Tullinimike
    8301700000
5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20067717

Hinta-alue
0,7512 € - 0,4829 €

Varastotasot
806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Avain 5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway

20077471

Hinta-alue
5,2083 € - 5,2083 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
  • Tullinimike
    7318190090
5,0 mm kaksiosainen avain Sinkkiseos

20067694

Hinta-alue
1,3048 € - 0,8388 €

Varastotasot
1282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067601

Hinta-alue
0,7384 € - 0,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 6,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067571

Hinta-alue
0,7295 € - 0,6565 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    6,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20053499

Hinta-alue
0,734 € - 0,4718 €

Varastotasot
2331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067564

Hinta-alue
0,6522 € - 0,587 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067588

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8301700000
8,0 mm neliöavain Samakki

20074227

Hinta-alue
1,2527 € - 1,2527 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
3,0 mm kaksiosainen avain Sinkkiseos

20074142

Hinta-alue
1,743 € - 1,1205 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    8301700000