Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Reiän koko | Kokonaisleveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0833 € - 0,1145 € | 31111 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 24597 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 1050 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
0,063 € - 0,0863 € | 19357 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 2000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | 89 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 203828 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
0,1602 € - 0,1837 € | 27892 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 1587 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | 3998 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
0,0833 € - 0,1145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
0,1851 € - 0,2114 € | 941 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 3000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 12103 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 2594 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa