Valikko Haku

Shaft Collar One Piece Solid

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kauluksen korkeus Ruuvikoko Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
10 Varastossa
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Akseliliitos 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Yksiosainen

10209974


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    10.0 mm
Akseliliitos 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210093


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210185


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210116


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210086


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210062


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210178


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Yksiosainen

10209967


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    8.0 mm
Akseliliitos 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Yksiosainen

10210048


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10209981


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Yksiosainen

10210215


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    70.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    100.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    20.0 mm
Akseliliitos 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210055


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    24.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210130


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    36.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Yksiosainen

10209950


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    8.0 mm
Akseliliitos 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210031


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210154


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210079


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210109


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm