Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1382 € - 0,4485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,4149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,4149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,1519 € - 0,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1423 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,4033 € | 8 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,2395 € | 308 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,156 € - 0,2039 € | 1540 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0794 € - 0,1258 € | 24497 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,2135 € - 0,2971 € | 527 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1054 € - 0,1656 € | 12451 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | 8469 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
0,2272 € - 0,3162 € | 5937 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,156 € - 0,2039 € | 16234 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,2135 € - 0,2971 € | 2128 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,1519 € - 0,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1356 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,2012 € - 0,6469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa